1/2 L SS CTL 166.000

1/2 L SS CTL 166.000
60 Case İnç

60 Case , 0.5 in Çap, L Sınıfı, 440 C Paslanmaz Çelik50 Rockwell C Min.

Bekleme Süresi:  Next Day*
$547.80 adet**
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Maks: 166.0 in  Tolerans +/- 0,03125

Sepete Ekle

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 0.5000
[ToleranceValues] 0.4995/0.4990 in

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Mil Tipi Seçenek Yok
Materyal, Mil 440C Paslanmaz Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 50 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Uzunluk 4.216,400 mm / 166,000 in
Çap 13 mm / 0,500 in
Ağırlık 9,130 lb
Kutu Derinliği, Minimum 1,016 mm / 0,040 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: